nVent SCHROFF logo
Image pour Interscale, coffret, non perforé, de table à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
Exemple: l'étape d'assemblage 1
Autres vues

Interscale, coffret, non perforé, de table

  • Développé en conformité avec CEI 60297-3-109 (en cours auprès de CEI)
  • Coffret 19" modulaire composé de 4 parties assemblées
  • Teinte (RAL 7016)
  • Indice de protection jusqu'à IP 30

Homologations:

Description

Famille de produit:

Interscale M

Matière:

acier

Application:

De table

Type:

Coffret

refroidissement:

Non perforé

IP Protection:

IP 30
Exemple: étape 2 du montage
Exemple: étape 2 du montage
Exemple: l'étape d'assemblage 1
Exemple: l'étape d'assemblage 1
Exemple: étape 5 du montage
Exemple: étape 5 du montage
Exemple: étape 4 du montage
Exemple: étape 4 du montage
Références
Référence catalogue Hauteur U Largeur mm Profondeur mm Pour hauteur de coffret [U]
14820-133 1 133.0 133.0 1
14820-134 1 132.55 177.0 1
14820-154 1 221.45 177.0 1
14820-155 1 221.45 221.45 1
14820-175 1 310.35 221.45 1
14820-195 1 399.25 221.45 1
14820-197 1 399.25 310.35 1
14820-254 2 221.45 177.0 2
14820-255 2 221.45 221.45 2
14820-275 2 310.35 221.45 2
14820-295 2 399.25 221.45 2
14820-297 2 399.25 310.35 -
14820-375 3 310.35 221.45 3
14820-395 3 399.25 221.45 3
14820-397 3 399.25 310.35 3