nVent SCHROFF logo
Image pour Interscale, coffret 19'', non perforé, rackable à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
non perforé
Autres vues

Interscale, coffret 19'', non perforé, rackable

  • Développé en conformité avec CEI 60297-3-109 (en cours auprès de CEI)
  • Teinte (RAL 7016)
  • Indice de protection jusqu'à IP 30
  • Coffret 19" modulaire composé de 4 parties assemblées

Homologations:

Description

Famille de produit:

Interscale M

Matière:

acier

Application:

Rackable

Type:

Coffret

refroidissement:

Non perforé

Standard:

Non

IP Protection:

IP 30
Exemple: l'étape d'assemblage 1
Exemple: l'étape d'assemblage 1
non perforé
non perforé
Exemple: étape 5 du montage
Exemple: étape 5 du montage
Exemple: étape 4 du montage
Exemple: étape 4 du montage
Exemple: étape 3 du montage
Exemple: étape 3 du montage
Références
Référence catalogue Profondeur mm Largeur mm Pour hauteur de coffret [U] Hauteur U
14821-105 221.0 444.0 1 1
14821-107 310.35 443.7 1 1
14821-205 221.45 443.7 2 2
14821-207 310.35 443.7 2 2
14821-305 221.45 443.7 3 3
14821-307 310.35 443.7 3 3