nVent SCHROFF logo
Image pour Kit EuropacPRO, type haute rigidité, blindé, pour montagede cartes-mères à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer

Kit EuropacPRO, type haute rigidité, blindé, pour montagede cartes-mères

  • Bacs à cartes avec flancs type H haute rigidité ("heavy") et équerres de rackage 19" clinchées
  • Modifications telles que découpes, traitement de surface ou dimensions possibles.
  • La livraison s'effectue dans un emballage peu encombrant
  • Aluminium
  • Profil type "heavy"
  • Profil arrière pour montage des cartes-mères avec bandes isolantes
  • CME atténuation du blindage typique 40 dB à 1 GHz, 30 dB à 2 GHz (selon VG 95373, partie 15), sous condition d'utilisation de faces avant blindées
  • Dimensions intérieures et extérieures selon : CEI 60297-3-100, -101, IEEE 1101.1
  • Tenue aux chocs et vibrations : ferroviaires BN 411002, BN 411003
  • Indice de protection IP20 selon CEI 60529

Homologations:

Description

Remarque:

Configuration individuelle: grande variété de variantes en hauteur, largeur et profondeur; divers rails de guidage pour une grande variété d'applications; options intérieures; accessoires et matériel de montage

Charge admissible:

Jusqu'à 15 kg

Choc/vibration:

< 5 g

Design:

EuropacPRO, haute rigidité

Blindage CEM:

Blindé

Type:

Bac à cartes en kit
Références
Référence catalogue Profondeur mm Profondeur D mm Profondeur D1 mm Hauteur U Largeur F
24563-172 235.0 235.0 175/235 3 84
24563-173 295.0 295.0 175/235/295 3 84
24563-174 355.0 355.0 175/235/295 3 84
24563-472 235.0 235.0 175/235 6 84
24563-473 295.0 295.0 175/235/295 6 84
24563-474 355.0 355.0 175/235/295 6 84