nVent SCHROFF logo
Image pour Kit EuropacPRO, flexible, non blindé, pour montage de connecteur à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer

Kit EuropacPRO, flexible, non blindé, pour montage de connecteur

  • Aluminium
  • Bac à cartes avec flancs type F ("flexible"), équerres de rackage 19" réglables en profondeur
  • Indice de protection IP20 selon CEI 60529
  • Dimensions intérieures et extérieures selon : CEI 60297-3-100, -101, IEEE 1101.1
  • Profil arrière pour montage de connecteurs (CEI 60603-2 / DIN 41612)
  • Modifications telles que découpes, traitement de surface ou dimensions possibles.
  • La livraison s'effectue dans un emballage peu encombrant
  • Profil type "light"
Description

Remarque:

Configuration individuelle: grande variété de variantes en hauteur, largeur et profondeur; divers rails de guidage pour une grande variété d'applications; options intérieures; accessoires et matériel de montage

Charge admissible:

Jusqu'à 11 kg

Choc/vibration:

< 2 g

Design:

EuropacPRO, flexible

Blindage CEM:

  • Non-Blindé, possibilité de blindage
  • Non-Blindé
  • Type:

    Bac à cartes en kit
    Références
    Référence catalogue Profondeur mm Profondeur D mm Profondeur D1 mm Hauteur U Largeur F
    24563-191 175.0 175.0 175 3 84
    24563-192 235.0 235.0 175, 235 3 84
    24563-193 295.0 295.0 175, 235, 295 3 84
    24563-194 355.0 355.0 175, 235, 295, 355 3 84
    24563-491 175.0 175.0 175 6 84
    24563-492 235.0 235.0 175, 235 6 84
    24563-493 295.0 295.0 175, 235, 295 6 84
    24563-494 355.0 355.0 175, 235, 295, 340 6 84