Fermer

VXS
- Bus VME parallèle sur J1 et J2, connexions de données séries sur P0
- Conforme aux spécifications : ANSI/VITA 41 VXS VMEbus Switched Serial Standard, ANSI/VITA 1-1994 VME64 Standard, ANSI/VITA 1.1-1997 VME64 Extension Standard, ANSI/VITA 1.5-2003 VME2eSST Specification, ANSI/VITA 1.7-2003 Increased Current Level, ANSI/VITA 38 System Management on VME
- Connecteur MultiGig-RT2 sur la position P0 pour un taux de transfert de données jusqu'à 10 Gbps par paire différentielle
- Topologies Dual Star, Star et Ring
- Raccordement de l'alimentation via Powerbugs (cosse à anneau M4), cosses FASTON ou connecteur P47
- Excellente élimination du bruit haute fréquence et MTBF très élevé grâce aux condensateurs céramiques
- Connecteur pour tensions supplémentaires V1 / V2
- Connecteur Utility pour les signaux d'état
- Pions de codage et d'alignement empêchant les dommages mécaniques et électriques
- Connecteur SMB (System Management Bus) selon VITA38
Description
Spécification:
VXSRéférences
Référence catalogue | Hauteur mm | Nb de slot | Largeur mm | Connecteur de puissance | Rear I/O | Description | Hauteur U |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23001-701 | 128.5 | 7 | 151.4 | 2x P47 | Oui, sur VME64x Slots | 4 slots VME64x, 3VXS fentes de charge utile, anneau connectés | 6 |
23001-704 | 128.5 | 4 | 80.28 | Powerbugs | yes | Une fente VXS basculer et trois fentes de charge utile VXS | 6 |
23001-712 | 128.5 | 12 | 242.0 | Powerbugs | yes | 2 VXS passer fentes et 10 VXS fentes de charge utile | 6 |
23001-720 | 128.5 | 20 | 405.4 | Powerbugs | yes | 2 VXS passer fentes et 18 VXS fentes de charge utile | 6 |
Documents
Liens