nVent SCHROFF logo
Image pour Carte-mère VPX à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer

Cartes fond de panier VPX

  • Conforme aux spécifications : VITA 46.0 VPX Base Standard, VITA 46.3 Serial RapidIO on VPX, VITA 46.4 PCI Express on VPX Fabric Connector, VITA 46.7 Ethernet on VPX Fabric Connector, VITA 46.11 System Management on VPX
  • Micro-switch DIP pour configuration du slot système
  • Liaisons JTAG
  • Connecteurs verrouillables Aux, Utility et Sense
  • Goujon M4 pour le raccordement de l'alimentation, max. 22 A par slot pour chaque tension
Description

Spécification:

VPX
Références
Référence catalogue Nb de slot Largeur mm Type de carte-mère Rear I/O Description Hauteur U
23001-812 5 120.67 Full Mesh non Full-mesh, 0.8" distance de slots 3
23001-813 5 120.67 Full Mesh yes Full-mesh, 0.8" distance de slots 3
23001-814 7 186.46 Single Star non VITA 65, BKP-3-CENO7-15.2.3-3 profil de carte-mère 3
23001-815 7 186.46 Single Star yes VITA 65, BKP-3-CENO7-15.2.3-3 profil de carte-mère 3