nVent SCHROFF logo
Image pour Cartes-mères CPCI secondaires, slot système à droite à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer

Cartes fond de panier CPCI secondaires, slot système à droite

  • Conforme : PICMG 2.0 R3.0 CompactPCI Core, PICMG 2.1 R2.0 Hot Swap, PICMG 2.9 R1.0 System Management, PICMG 2.10 R1.0 Keying
  • Carte-mère secondaire accouplable à l’aide du bridge
  • Les cartes-mères secondaires peuvent également être utilisées en tant que cartes-mères tertiaires. Modification de l'adresse géographique, consulter le manuel utilisateur
Description

Spécification:

CompactPCI
Références
Référence catalogue Nb de slot Largeur mm slot système Rear I/O Description Hauteur U
23006-824 4 80.0 à droite yes, sur P2 32-bit secondaire CompactPCI BP 3
23006-827 7 141.0 à droite yes, sur P2 32-bit secondaire CompactPCI BP 3