nVent SCHROFF logo
Image pour Bâti de prises CEI, C13/C19, triphasé à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer

Bâti de prises CEI, C13/C19, triphasé

  • 400 V, 32 A (avec fusible 6 x 16 A), 16 A (sans fusible)
  • Bâti de prises avec prises femelles CEI selon CEI 60320 (C13 ou C13/C19)
  • Montage vertical
  • Possibilité de monter le bâti de prises dans les quatre directions (rotation de 90° sur lui-même)
  • Câble de raccordement 2 m, 3 phases, avec fiche selon CEI 60309 (16 A ou 32 A)
  • Hauteur utile 1 U

Homologations:

Homologations:

Homologations:

Description

Type:

Bâti de prises

Phases:

3

Output Sockets:

CEI C13/C19

câble d'entrée:

fiche selon CEI 60309
Références
Référence catalogue Profondeur mm Hauteur mm Longueur mm Entrée Nombre de prises Hauteur U
60110-283 44.0 44.0 947.5 400 VAC, 16 A 18 x CEI C13 1
60110-284 44.0 44.0 947.5 400 VAC, 16 A 18 x CEI C13, 6 x CEI C19 1
60110-285 44.0 44.0 1753.0 400 VAC, 32 A 24 x CEI C13 / 6 x CEI C19 1