Image pour Kit module enfichable, face vue anodisée et face d’appui chromat à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
Autres vues

Kit module enfichable, face vue anodisée et face d’appui chromatée, blindage mécanique sur les deux côtés, avec poignée d’extrac

  • Connecteurs utilisables selon EN 60603 (DIN 41612) : ­ Types B, C, D, F, H, R. Aucune possibilité de détrompage avec pion séparé.
  • Module enfichable avec fonction d'extraction
  • Le détrompage avec peigne de détrompage séparé n'est pas possible
  • Lors du positionnement de la tôle de blindage côté soudure la carte est décalée de 1 F vers la droite

Homologations:

Description

Remarque:

  • Le détrompage avec peigne de détrompage séparé n'est pas possible
  • Lors du positionnement de la tôle de blindage côté soudure la carte est décalée de 1 F vers la droite
  • Spécification:

    CEI 60297-3-101

    Surface:

    Al, face vue anodisée, face d’appui passivé

    Poignée:

    trapézoïdale, Statique

    Montage:

    A visser – Face avant

    Blindage CEM:

    Non-Blindé

    blindage mécanique:

    Côté composants et côté soudure

    Standard:

    VME
    Références
    Référence catalogue h mm Pour hauteur de coffret [U] Thickness Panels mm Other Hauteur U Largeur F
    20809-511 14.7 128.4 2.5 Blindage mécanique des composants et de soudure côté en option 3 5
    20809-512 19.8 128.4 2.5 Blindage mécanique des composants et de soudure côté en option 3 6
    20809-513 24.9 128.4 2.5 Blindage mécanique des composants et de soudure côté en option 3 7