nVent SCHROFF logo
Image pour Varistar CEM, IP 55 à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer

Varistar CEM, IP 55

  • Indice de protection IP 55
  • Portes avec verrouillage 4 points, flancs vissés
  • Charge statique admissible 800 kg
  • Entrée de câbles par l'avant, l'arrière ou via la tôle plancher
  • Atténuation HF de 60 dB à 1 GHz,  40 dB à 3 GHz (essais selon CEI 61587‐3)
Description

Famille de produit:

Varistar

Composition:

monté

Remarque:

Autres dimensions et versions via ServicePLUS CEM. Socle à commander séparément. Le montage d'étagères et de glissières fixes nécessite une paire de montants supplémentaire

Indice de protection:

IP 55 ou NEMA 12~

Blindage:

Oui

Porte / panneau arrière:

Portes avant et arrière pleine

Type:

Baie standard

Charge admissible:

800 kg/ 1750 Ibs statique

Matière:

Cadre en acier et d'habillage en acier

Charge dynamique:

non testé
Références
Référence catalogue Profondeur mm Hauteur mm Largeur mm Couleur Matière Atténuation HF à 1 GHz Hauteur U
10130-315 800.0 2000.0 600.0 RAL 7035 acier 60 dB 42
10130-318 800.0 2000.0 600.0 RAL 7035 acier 60 dB 42