nVent SCHROFF logo
Image pour VARISTAR Deco à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer

VARISTAR Deco

  • Ouvert à l'avant (sans porte)
  • Porte arrière avec verrouillage 1 point, flancs avec loquets coulissants
  • Plan de montage 19" intégré au cadre enjoliveur
  • Charge statique admissible 400 kg (Slim‐Line)
Description

Famille de produit:

Varistar

Composition:

monté

Remarque:

La porte arrière peut recevoir une poignée pivotante encastrable a posteriori

Indice de protection:

sans

Blindage:

Non

Porte / panneau arrière:

19" panneau avant et porte arrière

Type:

Baie standard

Charge admissible:

400 kg/ 880 lbs statique

Matière:

Cadre en acier et d'habillage en acier
Références
Référence catalogue Hauteur U Hauteur mm Largeur mm Profondeur mm Profondeur D mm Couleur
10130-001 38 1800.0 600.0 600.0 600.0 RAL 7035
10130-002 38 1800.0 600.0 800.0 800.0 RAL 7035
10130-003 42 2000.0 600.0 600.0 600.0 RAL 7035
10130-004 42 2000.0 600.0 800.0 800.0 RAL 7035