Image pour Epcase 19
+ / - Survolez l’image pour zoomer

Epcase 19"

  • Traverse porte‐câbles livrée avec le coffret (réglable en hauteur au pas de 25 mm)
  • Indice de protection IP 20
  • Coffret 19" multifonctions avec flancs pivotants
  • Montants 19" réglables en profondeur au pas de 25 mm
  • Passage des câbles par le haut ou le bas. Une ouverture passe‐câbles peut être équipée de deux joints balais ou d'un ventilateur.
Description

Famille de produit:

Epcase

Indice de protection:

IP 20 ou NEMA 1

Blindage:

Non

Porte / panneau arrière:

Porte vitrée au Coffret

Type:

Coffret mural

Charge admissible:

Jusqu'à 60 kg / Jusqu'à 130 lbs statique

Matière:

Châssis et porte en acier
Références
Référence catalogue Profondeur mm Hauteur mm Largeur mm Profondeur D mm Matière Finition Poids E Hauteur U
10236-162 600.0 814.0 600.0 600.0 acier peint 32.0 85.0 16
10236-165 500.0 992.0 600.0 500.0 acier peint 34.0 85.0 20
10236-166 600.0 992.0 600.0 600.0 acier peint 38.0 85.0 20
10236-151 300.0 503.0 600.0 300.0 acier peint 18.0 18.0 9
10236-152 400.0 487.0 600.0 400.0 acier peint 20.0 18.0 9
10236-157 500.0 612.0 600.0 500.0 acier peint 25.0 85.0 12
10236-156 400.0 612.0 600.0 400.0 acier peint 24.0 18.0 12
10236-160 400.0 814.0 600.0 400.0 acier peint 28.0 18.0 16
10236-161 500.0 812.0 600.0 500.0 acier peint 30.0 85.0 16