nVent SCHROFF logo
Image pour Enfichables 19
+ / - Survolez l’image pour zoomer

Enfichables 19" - Régulation à découpage AC/DC, maxpower, 100 W, double

  • Grande plage de tension d'entrée 90 ... 254 VAC et 100 ... 360 VDC avec correction active du facteur de puissance (PFC)
  • Excellent rapport puissance / volume
  • Rendement jusqu'à 80 %
  • 2 tensions de sortie

Homologations:

Homologations:

Homologations:

Description

Remarque:

Please order front panel separately

Application:

Compatible 19''

Spécification:

19'' universel

Tensions de sortie:

2

La livraison comprend :

Article Quantité Description
1 1 Alimentation 19" compatible, Hauteur 3 U, Largeur A : 8 F, Profondeur 171,93 mm (profondeur des cartes 160 mm), Connecteur H15 M, Peigne de détrompage (monté)
Références
Référence catalogue Profondeur mm Tension1 V Courant1 A Courant2 A Puissance W Tension2 V Hauteur U Largeur F
13100-112 171.93 5.0 9.0 4.0 93.0 12.0 3 8
13100-114 171.93 5.0 9.0 2.0 93.0 24.0 3 8
13100-115 171.93 12.0 4.2 4.2 101.0 -12.0 3 8
13100-116 171.93 15.0 3.4 3.4 102.0 -15.0 3 8