Image pour Field Replaceable Units (FRUs) à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer

Field Replaceable Units (FRUs), Filtres à poussière et cassettes de ventilation

Homologations:

Description

<br/><br/>Field Replaceable Units (FRUs), Filtres à poussière

Références
Référence catalogue Description Description
21850-132 Cassette de ventilation pour système MicroTCA.0, 1 U (11850-024 et 11850-025)
21850-038 Cassette de ventilation pour système MicroTCA.0, 3 U (11850‐011)
21850-113 Cassette de ventilation pour système MicroTCA.4, Cube, 5 U (11850-021)
21850-114 Cassette de ventilation pour système MicroTCA.1, Cube, 5 U (11850-020)
21850-115 Cassette de ventilation pour système MicroTCA.4, 19", 9 U (11890-035)
21850-118 Filtre à poussière pour système MicroTCA.0, 1 U (11850-017)
21850-034 Filtre à poussière pour système MicroTCA.0, 3 U (11850-003)
21850-120 Filtre à poussière pour système MicroTCA.1, Cube, 5 U (11850-020)
21850-116 Filtre à poussière pour système MicroTCA.4, Cube, 5 U (11850-021)
21850-117 Filtre à poussière pour système MicroTCA.4, 19", 9 U (11890-035)
21890-143 Filtre à poussière pour système MicroTCA.4 19" 9 U (11850-026)