nVent SCHROFF logo
Image pour Plaque de montage avec ventilateurs à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer

Plaque de montage avec ventilateurs (Interscale M)

  • Les ventilateurs peuvent être montés sur la plaque de montage à l'aide de matériel de fixation anti-vibrations.
  • Fixation dans le coffret à l'aide des 4 pieds livrés
  • Plaque de montage (surélevée de 4 mm) avec support de ventilateurs intégré et kit de ventilation pour coffret avec perforations

Homologations:

Description

Famille de produit:

Interscale M

Type:

Pièces détachées

Type:

Refroidissement
Références
Référence catalogue Nombre de ventilateurs Profondeur mm Hauteur mm Largeur mm Pour largeur de coffret [mm] Pour prof. de coffret Pour hauteur de coffret Dimensions des ventilateurs Hauteur U Nombre de ventilateurs
24827-154 2 173.0 41.15 214.95 221.45 177.0 43.65 40 x 40 x 20 1 2
24827-155 3 217.45 41.15 214.95 221.45 221.45 43.65 40 x 40 x 20 1 3
24827-175 3 217.45 41.15 303.85 310.35 221.45 43.65 40 x 40 x 20 1 3
24827-195 3 217.45 41.15 392.75 399.25 221.45 43.65 40 x 40 x 20 1 3
24827-197 5 306.35 41.15 392.75 399.25 310.35 43.65 40 x 40 x 20 1 5
24827-105 3 217.45 41.15 437.2 443.7 221.45 43.65 40 x 40 x 20 1 3
24827-107 5 306.35 41.15 437.2 443.7 310.35 43.65 40 x 40 x 20 1 5
24827-254 1 173.0 85.6 214.95 221.45 177.0 88.1 80 x 80 x 25 2 1
24827-255 1 217.45 85.6 214.95 221.45 221.45 88.1 80 x 80 x 25 2 1
24827-275 1 217.45 85.6 303.85 310.35 221.45 88.1 80 x 80 x 25 2 1
24827-295 1 217.45 85.6 392.75 399.25 221.45 88.1 80 x 80 x 25 2 1
24827-297 2 306.35 85.6 392.75 399.25 310.35 88.1 80 x 80 x 25 2 2
24827-205 1 217.45 85.6 437.2 443.7 221.45 88.1 80 x 80 x 25 2 1
24827-207 2 306.35 85.6 437.2 443.7 310.35 88.1 80 x 80 x 25 2 2
24827-375 1 217.45 130.05 303.85 310.35 221.45 132.55 119 x 119 x 25 3 1
24827-395 1 217.45 130.05 392.75 399.25 221.45 132.55 119 x 119 x 25 3 1
24827-397 2 306.35 130.05 392.75 399.25 310.35 132.55 119 x 119 x 25 3 2
24827-305 1 217.45 130.05 437.2 443.7 221.45 132.55 119 x 119 x 25 3 1
24827-307 2 306.35 130.05 437.2 443.7 310.35 132.55 119 x 119 x 25 3 2