nVent SCHROFF logo
Image pour Baies Blindées Varistar MIL                                                                                                     à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer

Varistar MIL, blindé

  • Baie (IP 55) pour zones sismiques et applications mobiles (avec amortisseurs)
  • Essais selon MIL-STD-901D
  • Double protection contre la corrosion, bâti zingué et poudré
  • 4 amortisseurs de chocs sous la baie et 2 amortisseurs de chocs en partie haute
  • Protection CEM 60 dB à 1 GHz, 40 dB à 3 GHz (IEC 61587-3)
  • Panneau arrière divisé horizontalement, pour intégration p.ex. d'une plaque passe-câbles
Description

Famille de produit:

Varistar

Indice de protection:

IP 55 ou NEMA 12~

Blindage:

Oui

Type:

Baie standard

Charge admissible:

400 kg/ 880 lbs statique

Charge dynamique:

150 kg dynamique

Certification:

MIL 901D
Références
Référence catalogue Profondeur mm Hauteur mm Largeur mm Profondeur D mm Atténuation HF à 1 GHz Hauteur U
10130-198 800.0 1800.0 600.0 800.0 60 dB 38
10130-201 800.0 1800.0 600.0 800.0 60 dB 38