Image pour VARISTAR Sismique à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer

VARISTAR Sismique

  • Tenue sismique jusqu'à Bellcore Zone 4
  • Charge statique admissible 1600 kg
  • Charge dynamique admissible 250 kg
  • Solutions spécifiques pour charge mécanique élevée sur demande
Description

Famille de produit:

Varistar

Indice de protection:

IP 20 ou NEMA 1

Type:

Baie standard

Charge admissible:

1600 kg/ 3500 lbs statique

Certification:

Test sismique Bellcore Zone 4

Charge dynamique:

250 kg dynamique

Couleur:

RAL 7035/ RAL7021
Références
Référence catalogue Profondeur mm Hauteur mm Largeur mm Profondeur D mm Hauteur U
10130-023 600.0 2000.0 600.0 600.0 42
10130-188 800.0 2000.0 600.0 800.0 42
10130-189 800.0 1800.0 600.0 800.0 38