nVent SCHROFF logo
Schroff - Asia Pacific の スチールドア、4点ロック、孔あき、EMC (Varistar),  RAL 7021/ RAL 7035 の画像
+ / - イメージ上にマウスをホバーしてズーム

スチールドア、4点ロック、孔あき、EMC (Varistar), RAL 7021/ RAL 7035

  • Perforated door for EMC applications with 4-point locking
  • Interior AlZn
  • Opening angle 180°
  • Lever handle with push button, incl. earthing
説明

Product family:

Varistar

Accessory category:

Doors
アイテム
カタログ番号 Height U Height mm Width mm Colour
21130-916 24 1200.0 600.0 RAL 7021
22130-916 24 1200.0 600.0 RAL 7035
21130-917 24 1200.0 800.0 RAL 7021
22130-917 24 1200.0 800.0 RAL 7035
21130-918 29 1400.0 600.0 RAL 7021
22130-918 29 1400.0 600.0 RAL 7035
21130-919 29 1400.0 800.0 RAL 7021
22130-919 29 1400.0 800.0 RAL 7035
21130-920 33 1600.0 600.0 RAL 7021
22130-920 33 1600.0 600.0 RAL 7035
21130-921 33 1600.0 800.0 RAL 7021
22130-921 33 1600.0 800.0 RAL 7035
21130-922 38 1800.0 600.0 RAL 7021
22130-922 38 1800.0 600.0 RAL 7035
21130-923 38 1800.0 800.0 RAL 7021
22130-923 38 1800.0 800.0 RAL 7035
21130-924 42 2000.0 600.0 RAL 7021
22130-924 42 2000.0 600.0 RAL 7035
21130-925 42 2000.0 800.0 RAL 7021
22130-925 42 2000.0 800.0 RAL 7035
21130-926 47 2200.0 600.0 RAL 7021
22130-926 47 2200.0 600.0 RAL 7035
21130-927 47 2200.0 800.0 RAL 7021
22130-927 47 2200.0 800.0 RAL 7035