nVent SCHROFF logo
Schroff - Asia Pacific の CompactPCI Module to mount drive unit, with front panel, U profile, shielded 1 × 3 1/2
+ / - イメージ上にマウスをホバーしてズーム
他のビュー

CompactPCI Module to mount drive unit, with front panel, U profile, shielded 1 × 3 1/2", 3 U vertical

カタログ番号:24579-042
  • 3,5'', 3 U, vertical, with U front panel
説明

Delivery Includes:

(kit)

Note:

Only for systems europacPRO, ratiopacPRO, CompactPCI, VMEbus, VME64x bus

配達方法:

アイテム 数量 説明
1 1 U profile front panel with drive unit cut‐out, AI, 2.5 mm, front anodised, rear colourless chromated, 2 alignment pins, stainless steel, pressed‐in
2 1 Side panel, plug‐in version, AI, 1.5 mm, chromated
3 4 Guide rail, PBT UL 94 V‑0, red
4 1 Assembly kit
テクニカルデータ
カタログ番号
24579-042
h mm 102.2
Width b mm 26.1
Height U 3
Width HP 8
Width B (HP) 8
利用できる付属品がありません。