nVent SCHROFF logo
Schroff - Asia Pacific の Outdoor モジューラーHEX の画像
+ / - イメージ上にマウスをホバーしてズーム

Outdoor モジューラーHEX

  • Double-walled, Al
  • Aluminium profile frame with removable, double-walled cladding
  • IP 55
  • Forced heat dissipation via integrated heat exchanger in the door, max. 70 W/K

Approvals/certifications RoHs Logo 30406053:

説明

Product family:

Modular

Degree of protection:

IP 55 or NEMA 12~

Shielding:

No

Type:

Aluminium, double wall

Cooling:

Air-to-air heat exchanger
アイテム
カタログ番号 Depth mm Height mm Width mm Height U
10149-313 600.0 1330.0 1300.0 25
10149-315 700.0 1510.0 700.0 29
10149-316 600.0 1510.0 1300.0 29