Schroff - Asia Pacific の エアフィルターファン FL500 の画像
+ / - イメージ上にマウスをホバーしてズーム

エアフィルターファン FL500

  • IP protection type IP 54, NEMA type 12
  • Airflow volume 480 m3/h
  • Easy conversion from pressure to suction operation
  • Simple clip-on mounting without tools (can additionally be bolted on)

Approvals/certifications CE:

Approvals/certifications RU:

Approvals/certifications GOST-R:

Approvals/certifications RoHs Logo 30406053:

説明

Accessory category:

Cooling, heating, temperature control

Accessory type:

Filter fan
アイテム
カタログ番号 Voltage
60715-153 115 VAC
60715-152 230 VAC