nVent SCHROFF logo
Schroff - Asia Pacific の 19インチ製品棚、2U の画像
+ / - イメージ上にマウスをホバーしてズーム

19インチ製品棚、2U

  • Mounting height 2 U
  • Static load-carrying capacity 10 kg
説明

Accessory category:

Mechanical Accessories

Accessory type:

Shelves
アイテム
カタログ番号 Color/Surface Width mm Depth mm
20118-785 RAL 7035 447 238
20118-784 RAL 7021 447 238