Schroff - Asia Pacific の DC ファン/取り換えファン の画像
+ / - イメージ上にマウスをホバーしてズーム

DC ファン/取り換えファン

Approvals/certifications RoHs Logo 30406053:

説明

Accessory category:

Cooling, heating, temperature control

Accessory type:

Fans/replacement fans
アイテム
カタログ番号 Power consumption (W) Voltage Airflow volume (m³/h) Height mm
60713-600 8.0 12 VDC 140 32
20713-241 8.0 12 VDC 184 38
20713-172 5.3 24 VDC 171 25.5
20713-240 8.0 24 VDC 184 38
20713-242 8.0 48 VDC 184 38