nVent SCHROFF logo
Schroff - Asia Pacific の Mains cable, BS to IEC C13 の画像
+ / - イメージ上にマウスをホバーしてズーム
Plug, mains/line side BS
他のビュー

Mains cable, BS to IEC C13

カタログ番号:60103-137
  • Applications:– Fans, cabinet lights, etc.– Industrial PC connections– Uninterruptible power supplies– Systems
説明

Accessory category:

Electrical Accessories

Accessory type:

Mains Cables

配達方法:

アイテム 数量 説明
1 1 Equipment cable, PVC, max. 250 VAC, ‐max. 10 A
Plug, mains/line side BS
Plug, mains/line side BS
テクニカルデータ
カタログ番号
60103-137
Socket strip BS British Standard socket inserts
Color/Surface black
Description for application in Great Britain, Ireland
Length mm 2500
付属品
アイテム