Schroff - Asia Pacific の プラグインユニット、前面アノダイズ、リアパッシベーション、シールドなし、ハンドル の画像
+ / - イメージ上にマウスをホバーしてズーム
他のビュー

プラグインユニット、前面アノダイズ、リアパッシベーション、シールドなし、タイプ1台形ハンドル

  • For board thickness 1.6 mm only
  • At 6 U the board position can be offset by 1 HP to the right by swapping the top and bottom board holders. This creates space for SMD components on the left (solder) side

Approvals/certifications RoHs Logo 30406053:

説明

Product family:

Plug-in units

Specification:

  • IEEE 1101.1/11
  • IEC 60297-3-101
  • Material and Surface Finish:

    Al, Front Anodized, Rear Passivated

    Handle:

    Trapezoid, Type 1

    Assembly:

    Screw on - Front Side

    EMC Shielding:

    Unshielded

    Standard:

    VME
    アイテム
    カタログ番号 For case height [U] Thickness mm Height U Width HP
    20817-443 128.4 2.5 3 4
    20817-444 128.4 2.5 3 5
    20817-445 128.4 2.5 3 6
    20817-446 128.4 2.5 3 7
    20817-447 128.4 2.5 3 8
    20817-456 128.4 2.5 3 10
    20817-457 128.4 2.5 3 12
    20817-448 261.8 2.5 6 4
    20817-449 261.8 2.5 6 5
    20817-450 261.8 2.5 6 6
    20817-451 261.8 2.5 6 7
    20817-452 261.8 2.5 6 8
    20817-458 261.8 2.5 6 10
    20817-459 261.8 2.5 6 12