nVent SCHROFF logo
Schroff - Asia Pacific の In-rowクーラーVaristar SHX 30用ラック、高さ2000または2200mm の画像
+ / - イメージ上にマウスをホバーしてズーム

In-rowクーラーVaristar SHX 30用ラック、高さ2000または2200mm

  • Rack to accommodate SHX 30 air/water heat exchanger
説明

Product family:

Varistar

Type:

Cooling Elements
アイテム
カタログ番号 Depth mm Height mm Width mm
10130-226 1000.0 2000.0 300.0
10130-227 1200.0 2000.0 300.0
10130-228 1000.0 2200.0 300.0
10130-229 1200.0 2200.0 300.0