nVent SCHROFF logo
Schroff - Asia Pacific の 19'' AC/DCスイッチモードPSU、VMEbus用、6U、トリプル の画像
+ / - イメージ上にマウスをホバーしてズーム

19'' AC/DCスイッチモードPSU、VMEbus用、6U、トリプル

  • 3 output voltages
  • Wide input voltage range 90 ... 264 VAC and 130 ... 350 VDC with active power factor correction (PFC)
  • VMEbus signalling

Approvals/certifications RU:

Approvals/certifications GOST-R:

Approvals/certifications New 30406055:

Approvals/certifications RoHs Logo 30406053:

説明

Application:

19" compatible

Specification:

VME

Output voltages:

3

配達方法:

アイテム 数量 説明
1 1 19'' compatible power supply, height 6 U, width A: 8, 12 HP, depth 171.93 mm (160 mm board depth), front panel with handles (fitted), connector H 15 M (2 pieces), coding strip (2 pieces, fitted)
アイテム
カタログ番号 Depth mm Voltage1 V Current1 A Current2 A Current3 A Power W Voltage2 V Voltage3 V Height U Width HP
13100-203 171.93 5.0 28.0 7.0 3.0 224.0 12.0 -12.0 6 12
13100-204 171.93 5.0 28.0 5.6 2.4 224.0 15.0 -15.0 6 12
13100-205 171.93 5.0 20.0 4.0 3.0 150.0 12.0 -12.0 6 8