Schroff - Asia Pacific の フィルター付きAC入力モジュール の画像
+ / - イメージ上にマウスをホバーしてズーム

フィルター付きAC入力モジュール

  • Voltage 110 VAC ...  250 VAC, 50 Hz ... 60 Hz,Spannung 110 VAC ...  250 VAC, 50 Hz ... 60 Hz
  • Front panel (U front panel) for shielding with EMC textile gasket
  • Max. current 10 A at 40°C,Max. Strom 10 A bei 40°C
説明

Specification:

IEC 60297-3-101

Material and Surface Finish:

Al, Front Anodized - rear color-passivated

Assembly:

Screw on - Front Side

EMC Shielding:

Unshielded

Individual Component Type:

Front Panels
アイテム
カタログ番号 Width B (HP)
24579-058 8
24579-059 8