nVent SCHROFF logo
Schroff - Asia Pacific の テレスコピックスライド、幅狭、サブラック用 の画像
+ / - イメージ上にマウスをホバーしてズーム
他のビュー

テレスコピックスライド、幅狭、サブラック用

  • Suitable for 84 HP width subracks (type F, type H, type L)
  • Locks at full extension
  • Hinged
  • Extension length > 100 %
  • Rail width 7.5 mm
  • Maximum clear width of extension/drawer w = 84 HP (435 mm)

Approvals/certifications RoHs Logo 30406053:

説明

Product family:

EuropacPRO

Accessory category:

Mechanical Accessories

Accessory type:

Slide rails
アイテム
カタログ番号 Length mm Material Extension length Y Load-carrying capacity [kg]
60110-441 356.0 Steel 356.0 15.0
60110-440 559.0 Steel 559.0 15.0