Schroff - Asia Pacific の Comptec、アースキット の画像
+ / - イメージ上にマウスをホバーしてズーム

Comptec、アースキット

  • VDE tested
  • The GND/earthing kit provides for VDE-compliant earthing of the case to: -DIN EN 50178/VDE 0160 -DIN EN 60950/VDE 0805 DIN EN 61010‐1/VDE 0411 part 1 DIN EN 61010‐1A2/VDE 0411 part 1/A

Approvals/certifications RoHs Logo 30406053:

説明

Product family:

Comptec

Delivery Includes:

kit

Type:

Individual Components

Individual Component Type:

Earthing Kit
アイテム
カタログ番号 Qty Description
21100-347 PU 1 kit bigger than 4 U
21100-448 PU 1 kit bigger than 4 U
21100-490 PU 1 kit Up to 4 U
「アイテム」タブをクリックすると図面およびテクニカル文書が利用できます。ご希望のカタログ番号を選択し、該当する番号のダウンロードタブをクリックしてください。