Schroff - Asia Pacific の 持ち上がり式トップカバー (Eurorack) の画像
+ / - イメージ上にマウスをホバーしてズーム
他のビュー

持ち上がり式トップカバー (Eurorack)

  • St, 1.5 mm
  • IP 20
  • RAL 7021
  • Circumferential air gap 8 mm
  • A fan tray can be retrofitted for ventilation

Approvals/certifications RoHs Logo 30406053:

説明

Product family:

Eurorack

Accessory category:

Top covers
アイテム
カタログ番号 Depth mm Width mm Qty Description Depth D mm
22117-811 600.0 600.0 1 piece St, 1 mm -
22117-812 800.0 600.0 1 piece - 800.0
22117-813 900.0 600.0 1 piece - 900.0
22117-814 800.0 800.0 1 piece - 800.0
「アイテム」タブをクリックすると図面およびテクニカル文書が利用できます。ご希望のカタログ番号を選択し、該当する番号のダウンロードタブをクリックしてください。