nVent SCHROFF logo
Schroff - Asia Pacific の ベースプレート (Eurorack) の画像
+ / - イメージ上にマウスをホバーしてズーム

ベースプレート (Eurorack)

  • St, 1.5 mm
  • To cover the base opening, two parts
  • RAL 7021
  • Mounts on rack, overlaying

Approvals/certifications RoHs Logo 30406053:

説明

Product family:

Eurorack

Note:

two pieces necessary to cover the whole cabinet base

Accessory category:

Base / Plinth
アイテム
カタログ番号 Depth mm Width mm Depth D mm
22117-826 600.0 600.0 600.0
22117-827 800.0 600.0 800.0
22117-828 900.0 600.0 900.0
22117-829 800.0 800.0 800.0