nVent SCHROFF logo
Schroff - Asia Pacific の スリムライン用サイドパネル (Novastar), RAL 7035 / RAL 7021 の画像
+ / - イメージ上にマウスをホバーしてズーム

スリムライン用サイドパネル (Novastar), RAL 7035 / RAL 7021

  • Sidepanel with quarter-turn fastener, includes GND/earthing
  • St, 1 mm

Approvals/certifications RoHs Logo 30406053:

説明

Product family:

Novastar

Note:

Optionally the quarter-turn fastener can be fitted with a side panel lock

Accessory category:

Side panels
アイテム
カタログ番号 Height U Height mm Depth mm Colour
25230-070 6 357.0 500.0 RAL 7021
26230-070 6 357.0 500.0 RAL 7035
25230-120 6 357.0 600.0 RAL 7021
26230-120 6 357.0 600.0 RAL 7035
25230-071 9 490.0 500.0 RAL 7021
26230-071 9 490.0 500.0 RAL 7035
25230-121 9 490.0 600.0 RAL 7021
26230-121 9 490.0 600.0 RAL 7035
25230-072 12 589.0 500.0 RAL 7021
26230-114 12 531.0 1000.0 RAL 7035
26230-072 12 589.0 500.0 RAL 7035
25230-122 12 589.0 600.0 RAL 7021
26230-122 12 589.0 600.0 RAL 7035
25230-172 12 589.0 800.0 RAL 7021
26230-172 12 589.0 800.0 RAL 7035
25230-113 12 531.0 900.0 RAL 7021
26230-113 12 531.0 900.0 RAL 7035
25230-114 12 531.0 1000.0 RAL 7021
25230-073 16 767.0 500.0 RAL 7021
26230-116 16 709.0 1000.0 RAL 7035
26230-073 16 767.0 500.0 RAL 7035
25230-123 16 767.0 600.0 RAL 7021
26230-123 16 767.0 600.0 RAL 7035
25230-173 16 767.0 800.0 RAL 7021
26230-173 16 767.0 800.0 RAL 7035
25230-115 16 709.0 900.0 RAL 7021
26230-115 16 709.0 900.0 RAL 7035
25230-116 16 709.0 1000.0 RAL 7021
25230-074 20 945.0 500.0 RAL 7021
26230-118 20 887.0 1000.0 RAL 7035
26230-074 20 945.0 500.0 RAL 7035
25230-124 20 945.0 600.0 RAL 7021
26230-124 20 945.0 600.0 RAL 7035
25230-174 20 945.0 800.0 RAL 7021
26230-174 20 945.0 800.0 RAL 7035
25230-117 20 887.0 900.0 RAL 7021
26230-117 20 887.0 900.0 RAL 7035
25230-118 20 887.0 1000.0 RAL 7021
25230-075 25 1167.0 500.0 RAL 7021
26230-130 25 1109.0 1000.0 RAL 7035
26230-075 25 1167.0 500.0 RAL 7035
25230-125 25 1167.0 600.0 RAL 7021
26230-125 25 1167.0 600.0 RAL 7035
25230-175 25 1167.0 800.0 RAL 7021
26230-175 25 1167.0 800.0 RAL 7035
25230-119 25 1109.0 900.0 RAL 7021
26230-119 25 1109.0 900.0 RAL 7035
25230-130 25 1109.0 1000.0 RAL 7021
25230-076 34 1567.0 500.0 RAL 7021
26230-132 34 1509.0 1000.0 RAL 7035
26230-076 34 1567.0 500.0 RAL 7035
25230-126 34 1567.0 600.0 RAL 7021
26230-126 34 1567.0 600.0 RAL 7035
25230-176 34 1567.0 800.0 RAL 7021
26230-176 34 1567.0 800.0 RAL 7035
25230-131 34 1509.0 900.0 RAL 7021
26230-131 34 1509.0 900.0 RAL 7035
25230-132 34 1509.0 1000.0 RAL 7021
25230-077 38 1745.0 500.0 RAL 7021
26230-077 38 1745.0 500.0 RAL 7035
25230-127 38 1745.0 600.0 RAL 7021
26230-127 38 1745.0 600.0 RAL 7035
25230-177 38 1745.0 800.0 RAL 7021
26230-177 38 1745.0 800.0 RAL 7035
25230-133 38 1687.0 900.0 RAL 7021
26230-133 38 1687.0 900.0 RAL 7035
25230-134 38 1687.0 1000.0 RAL 7021
26230-134 38 1687.0 1000.0 RAL 7035
25230-078 43 1967.0 500.0 RAL 7021
26230-136 43 1909.0 1000.0 RAL 7035
26230-078 43 1967.0 500.0 RAL 7035
25230-128 43 1967.0 600.0 RAL 7021
26230-128 43 1967.0 600.0 RAL 7035
25230-178 43 1967.0 800.0 RAL 7021
26230-178 43 1967.0 800.0 RAL 7035
25230-135 43 1909.0 900.0 RAL 7021
26230-135 43 1909.0 900.0 RAL 7035
25230-136 43 1909.0 1000.0 RAL 7021
25230-079 47 2145.0 500.0 RAL 7021
26230-138 47 2087.0 1000.0 RAL 7035
26230-079 47 2145.0 500.0 RAL 7035
25230-129 47 2145.0 600.0 RAL 7021
26230-129 47 2145.0 600.0 RAL 7035
25230-179 47 2145.0 800.0 RAL 7021
26230-179 47 2145.0 800.0 RAL 7035
25230-137 47 2087.0 900.0 RAL 7021
26230-137 47 2087.0 900.0 RAL 7035
25230-138 47 2087.0 1000.0 RAL 7021