nVent SCHROFF logo
Schroff - Asia Pacific の クイックリリースファスナー付サイドパネルIP20 (Varistar) の画像
+ / - イメージ上にマウスをホバーしてズーム

クイックリリースファスナー付サイドパネルIP20 (Varistar)

  • Includes earthing
  • St, 1 mm
  • Please order lock for quick-release fastener separately
説明

Product family:

Varistar

Accessory category:

Side panels
アイテム
カタログ番号 Height U Height mm Depth mm Colour
21130-041 24 1200.0 600.0 RAL 7021
22130-041 24 1200.0 600.0 RAL 7035
21130-042 24 1200.0 800.0 RAL 7021
22130-042 24 1200.0 800.0 RAL 7035
21130-524 24 1200.0 900.0 RAL 7021
22130-524 24 1200.0 900.0 RAL 7035
21130-525 24 1200.0 1000.0 RAL 7021
22130-525 24 1200.0 1000.0 RAL 7035
21130-043 29 1400.0 600.0 RAL 7021
22130-043 29 1400.0 600.0 RAL 7035
21130-044 29 1400.0 800.0 RAL 7021
22130-044 29 1400.0 800.0 RAL 7035
21130-526 29 1400.0 900.0 RAL 7021
21130-527 29 1400.0 1000.0 RAL 7021
22130-527 29 1400.0 1000.0 RAL 7035
21130-045 33 1600.0 600.0 RAL 7021
22130-045 33 1600.0 600.0 RAL 7035
21130-046 33 1600.0 800.0 RAL 7021
22130-046 33 1600.0 800.0 RAL 7035
21130-529 33 1600.0 1000.0 RAL 7021
22130-529 33 1600.0 1000.0 RAL 7035
21130-047 38 1800.0 600.0 RAL 7021
22130-047 38 1800.0 600.0 RAL 7035
21130-048 38 1800.0 800.0 RAL 7021
22130-048 38 1800.0 800.0 RAL 7035
21130-049 42 2000.0 300.0 RAL 7021
22130-049 42 2000.0 300.0 RAL 7035
21130-050 42 2000.0 600.0 RAL 7021
22130-050 42 2000.0 600.0 RAL 7035
21130-051 42 2000.0 800.0 RAL 7021
22130-051 42 2000.0 800.0 RAL 7035
21130-052 42 2000.0 900.0 RAL 7021
22130-052 42 2000.0 900.0 RAL 7035
21130-053 42 2000.0 1000.0 RAL 7021
22130-053 42 2000.0 1000.0 RAL 7035
21130-054 47 2200.0 300.0 RAL 7021
22130-054 47 2200.0 300.0 RAL 7035
21130-055 47 2200.0 600.0 RAL 7021
22130-055 47 2200.0 600.0 RAL 7035
21130-056 47 2200.0 800.0 RAL 7021
22130-056 47 2200.0 800.0 RAL 7035
21130-057 47 2200.0 900.0 RAL 7021
22130-057 47 2200.0 900.0 RAL 7035
21130-058 47 2200.0 1000.0 RAL 7021
22130-058 47 2200.0 1000.0 RAL 7035