CompactPCI 4 U, 8 слотов, с задним портом ввода-вывода, для 19" блока питания

Изображение для CompactPCI 4 U, 8 слотов, с задним портом ввода-вывода, для 19
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
Другие представления
Единица складского учета: 24579-106
Back To Product
  • Объединительная плата (сигнальная объединительная плата и объединительная плата питания соединены в один блок) 8 слотов, 6 U, 64 разрядаСистемный слот слеваРазъем питания (2 x P 47)
  • Охлаждение вентиляторным блоком с функцией горячей замены (воздушный поток направляется слева направо)
  • Система подготовлена для установки 19" блока питания CompactPCI (3 U, 8 HP)
  • Система для установки печатных плат в горизонтальном положении; Спереди: 6 U, глубина 160 мм; Сзади, Rear I/O: 6 U, глубина 80 мм

    Форма поставки:

    (полностью подключена и проверена)

    Примечание:

  • Модифицированные системы по отдельному запросуИсполнение 48 В пост. тока по отдельному запросу
  • Modified systems available on request
  • Спецификация:

    CompactPCI

    Размеры:

    Rackmount

    Мощность:

    Соответствие 19" размерам

    Rear I/O:

    Да

    Кол-во слотов:

    8

Выберите спецификации продукта перед изменением или добавлением в список проектов или запросом цитаты.

* Страна / регион
Увидеть информацию о цене и наличие Увидеть информацию о цене и наличие

Technical Data

Глубина мм 275.0
Высота мм 177.0
Кол-во слотов 8
Ширина мм 449.0
Тип разъема 2 x P 47
Высота U 4
Ширина HP 84
Количество вентиляторов 4

В поставку входит:

Товар Количество Описание
1 1 Экранированный 19" корпус, сталь, порошковое покрытие, черный (RAL 9005)
2 8 Слот спереди - направляющие IEEE с ESD-зажимом (ESD-зажимы установлены спереди справа), для установки плат в горизонтальном положении (6 U, глубина 160 мм)
3 8 Слот сзади - направляющие IEEE с ESD-зажимом (ESD-зажимы установлены снизу справа), для установки плат Rear I/O в горизонтальном положениии (6 U, глубина 80 мм)
4 1 Объединительная плата для плат 6 U и блоков питания (2 x P 47), 8 слотов, 64 разряда, системный слот слева, соответствует спецификации PICMG 2.0 Rev. 3.0
5 2 Space for 19" CompactPCI PSU (3 U, 8 HP)
6 1 Вентиляторный блок с функцией горячей замены, четыре вентилятора, каждый производительностью 109 м3/ч
7 1 Сетевой вход переменного тока (штекер IEC), модуль сетевого фильтра, предохранитель, сетевой выключатель
8 1 Жгут проводов для соединения компонентов системы
9 1 Передняя панель, установка спереди, 3 U, 8 НР

Матрица подбора принадлежностей

Товар
Thmbnail Image Импульсные стабилизаторы перем. / пост. тока, четырехканальные, 250 Вт, 3,3 В, 40 A; 5 В, 40 A; 12 В, 5,5 A; ‐12 В, 2 A; 1 шт. 13100-141 Добавить товар в проектный список add item to project list
Thmbnail Image Сетевой кабель, SCHUKO / UTE - IEC 320, угловой, Штекер по стандарту SCHUKO/UTE, гнездо IEC 320, 2,5 м, серый, 1 шт. 60704-020 Добавить товар в проектный список add item to project list
Thmbnail Image Сетевой кабель USA, Штекер стандарта США, гнездо IEC 60320, 2 м, черный, 1 шт. 60103-141 Добавить товар в проектный список add item to project list
Thmbnail Image Сетевой кабель SCHUKO/UTE, Штекер SCHUKO/UTE, розетка IEC 60320‐C13, 2,5 м, серый, 1 шт. 60103-131 Добавить товар в проектный список add item to project list
Thmbnail Image Сетевой кабель BS, Штекер британского стандарта, розетка IEC 60320‐C13, 2,5 м, черный, 1 шт. 60103-137 Добавить товар в проектный список add item to project list
Thmbnail Image Сетевой кабель, штекер IEC 60320‐C14, розетка IEC 60320 C13, 2,5 м, черный, 1 шт. 60197-053 Добавить товар в проектный список add item to project list