CompactPCI Система, 3 U, 8 слотов, Rear I/O

Изображение для CompactPCI Система, 3 U, 8 слотов, Rear I/O из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
Другие представления
Единица складского учета: 24579-031
Back To Product
  • Объединительная плата8 слотов, 3 U, 32 разряда; системный слот справаВозможна установка платы центрального процессора шириной 8 HP
  • Охлаждение за счет конвекции, воздушный поток направлен снизу вверх
  • Блок питания ATX, 300 Вт
  • Для установки плат в вертикальном положении; Спереди: 3 U, глубина 160 мм; Сзади, Rear I/O: 3 U, глубина 80 мм
  • Возможность установки DVD-дисковода Slim‐Line и жесткого диска

    Описание:

    3 U

    Форма поставки:

    полностью подключена и проверена

    Примечание:

  • Модифицированные системы по отдельному запросуСистема соответствует IEC 60297‐3‐101, ‐102, ‐103; IEEE 1101.1, 1101.10/11; объединительная плата соответствует PICMG 2.0 Rev. 3.0 и 2.30
  • Modified systems available on request
  • Спецификация:

    CompactPCI

    Размеры:

    Rackmount

    Мощность:

    ATX

    Rear I/O:

    Да

    Кол-во слотов:

    8

Выберите спецификации продукта перед изменением или добавлением в список проектов или запросом цитаты.

* Страна / регион
Увидеть информацию о цене и наличие Увидеть информацию о цене и наличие

Technical Data

Глубина мм 275.0
Высота мм 132.55
Кол-во слотов 8
Описание 3 U
Высота U 3
Ширина HP 84

В поставку входит:

Товар Количество Описание
1 1 Экранированный 19" корпус, алюминий; перфорированные верхняя и нижняя крышки; 2 передние ручки
2 8 Передний слот; направляющие IEEE с ESD‑зажимами (ESD‑зажимы установлены спереди снизу), для вертикальной установки печатных плат (3 U, глубина 160 мм)
3 8 Задний слот; направляющие IEEE с ESD‑зажимами (ESD‑зажимы установлены снизу), для вертикальной установки печатных плат Rear‐I/O (3 U, глубина 80 мм)
4 1 Объединительная плата для печатных плат 3 U; 8 слотов, 32 разряда (номер для заказа 23006‐818); системный слот справа, 4 HP (возможна установка платы центрального процессора шириной 8 HP)
5 1 Блок питания ATX, 300 Вт; 32 HP, широкий диапазон входных напряжений от 100 до 240 Вперем. тока(3,3 В, 28 A; 5 В, 35 A; 12 В, 22 A; ‐12 В, 0,8 A); штекер IEC, сетевой выключатель, вентилятор
6 1 Кассета для установки DVD‐дисковода Slim‑Line
7 1 Кассета для установки жесткого диска 3 U, 8 HP
8 1 Передняя панель, установка спереди, 3 U, 8 НР
9 1 Передняя панель, установка спереди, 3 U, 4 НР; для расширения системного слота до 8 HP
10 1 Передняя панель, установка сзади, 3 U, 4 НР
11 1 Передняя панель, установка сзади, 3 U, 48 НР
12 1 Жгут проводов для соединения компонентов системы

Матрица подбора принадлежностей

Товар
Thmbnail Image Сетевой кабель SCHUKO/UTE, Штекер SCHUKO/UTE, розетка IEC 60320‐C13, 2,5 м, серый, 1 шт. 60103-131 Добавить товар в проектный список add item to project list
Thmbnail Image Сетевой кабель, штекер IEC 60320‐C14, розетка IEC 60320 C13, 2,5 м, черный, 1 шт. 60197-053 Добавить товар в проектный список add item to project list
Thmbnail Image Сетевой кабель, SCHUKO / UTE - IEC 320, угловой, Штекер по стандарту SCHUKO/UTE, гнездо IEC 320, 2,5 м, серый, 1 шт. 60704-020 Добавить товар в проектный список add item to project list
Thmbnail Image Сетевой кабель BS, Штекер британского стандарта, розетка IEC 60320‐C13, 2,5 м, черный, 1 шт. 60103-137 Добавить товар в проектный список add item to project list
Thmbnail Image Вентилятор пост. тока, 12 В, производительность 140 м ³/ч, 119 x 119 x 32 мм, 1 шт. 60713-600 Добавить товар в проектный список add item to project list
Thmbnail Image Сетевой кабель USA, Штекер стандарта США, гнездо IEC 60320, 2 м, черный, 1 шт. 60103-141 Добавить товар в проектный список add item to project list
Thmbnail Image Воздушный фильтр, состоит из крепления фильтра (поз. 1) и плоского фильтра (поз. 2), в упаковке: 1 комплект 24579-033 Добавить товар в проектный список add item to project list