CompactPCI Система, 4 U, 8 слотов, Rear I/O, 19" блок питания

Изображение для CompactPCI Система, 4 U, 8 слотов, Rear I/O, 19
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
Другие представления
Единица складского учета: 24579-260
Back To Product
  • 19" блок питания, 250 Вт, 3 U, 8 HP
  • Возможность установки жесткого диска
  • Для установки плат в вертикальном положении; Спереди: 3 U, глубина 160 мм; Сзади, Rear I/O: 3 U, глубина 80 мм
  • Объединительная плата8 слотов, 3 U, 32 разряда; системный слот справаВозможна установка платы центрального процессора шириной 8 HP, плата питания
  • Охлаждение вентиляторным блоком с функцией горячей замены (1 U), воздушный поток направлен снизу вверх

    Форма поставки:

    (полностью подключена и проверена)

    Примечание:

  • Модифицированные системы по отдельному запросуСистема соответствует IEC 60297‐3‐101, ‐102, ‐103; IEEE 1101.1, 1101.10/11; объединительная плата соответствует PICMG 2.0 Rev. 3.0 и 2.30
  • Modified systems available on request
  • Спецификация:

    CompactPCI

    Размеры:

    Rackmount

    Мощность:

    Соответствие 19" размерам

    Rear I/O:

    Да

    Кол-во слотов:

    8

Выберите спецификации продукта перед изменением или добавлением в список проектов или запросом цитаты.

* Страна / регион
Увидеть информацию о цене и наличие Увидеть информацию о цене и наличие

Technical Data

Глубина мм 275.0
Высота мм 177.0
Кол-во слотов 8
Высота U 4
Ширина HP 84

В поставку входит:

Товар Количество Описание
1 1 Экранированный 19" корпус, алюминий; перфорированные верхняя и нижняя крышка; передние ручки
2 8 Передний слот; направляющие IEEE с ESD‑зажимами (ESD‑зажимы установлены спереди снизу), для вертикальной установки печатных плат (3 U, глубина 160 мм)
3 8 Задний слот; направляющие IEEE с ESD‑зажимами (ESD‑зажимы установлены снизу), для вертикальной установки печатных плат Rear‐I/O (3 U, глубина 80 мм)
4 1 Объединительная плата для печатных плат 3 U; 8 слотов, 32 разряда (номер для заказа 23006‐818); системный слот справа, 4 HP (возможна установка платы центрального процессора шириной 8 HP)
5 1 Плата питания, 3 U, 8 HP, один разъем P47
6 1 19" блок питания, 250 Вт (3 U, 8 HP; номер для заказа 13100‐141)
7 2 Входной модуль питания, 3 U, 8 HP; сетевой фильтр, 110 ‐ 250 Вперем. тока, 50 ‐ 60 Гц, макс. сила тока 10 А
8 1 Вентиляторный лоток с функцией горячей замены, выдвижной, 1 U, три вентилятора на 12 Впост. тока
9 1 Передняя панель, установка спереди, 3 U, 8 НР
10 1 Кассета для установки жесткого диска 3 U, 8 HP
11 1 Передняя панель спереди, 3 U, 24 НР
12 1 Воздухоотражатель, 3 U, глубина 160 мм
13 1 Передняя панель, установка спереди, 3 U, 4 НР, съемная, для расширения системного слота до 8 НР
14 1 Передняя панель, установка сзади, 3 U, 4 НР
15 1 Передняя панель сзади, 3 U, 40 НР
16 1 Жгут проводов для соединения компонентов системы

Матрица подбора принадлежностей

Товар
Thmbnail Image Воздушный фильтр, состоит из крепления фильтра (поз. 1) и плоского фильтра (поз. 2), в упаковке: 1 комплект 24579-033 Добавить товар в проектный список add item to project list