CompactPCI System 1 U, 2 слота, Rear I/O, блок питания ATX

Изображение для CompactPCI System 1 U, 2 слота, Rear I/O, блок питания ATX из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
Другие представления
Единица складского учета: 24579-077
Back To Product
  • Блок питания ATX, 250 Вт
  • Объединительная плата2 слота, 6 U, 64 разрядаСистемный слот слева
  • Система для горизонтальной установки плат; Спереди: 6 U, глубина 160 мм; Сзади (Rear I/O): 6 U, глубина 80 мм
  • Охлаждение вентиляторным блоком с функцией горячей замены (воздушный поток направляется справа налево)

    Форма поставки:

    (полностью подключена и проверена)

    Примечание:

  • Modified systems available on request
  • Модифицированные системы по отдельному запросуСистема соответствует IEC 60297‐3‐101, ‐102, ‐103; IEEE 1101.1, 1101.10/11; объединительная плата соответствует PICMG 2.0 Rev. 3.0 и 2.30
  • Спецификация:

    CompactPCI

    Размеры:

    Rackmount

    Мощность:

    ATX

    Rear I/O:

    Да

    Кол-во слотов:

    2

Выберите спецификации продукта перед изменением или добавлением в список проектов или запросом цитаты.

* Страна / регион
Увидеть информацию о цене и наличие Увидеть информацию о цене и наличие

Technical Data

Глубина мм 275.0
Высота мм 43.65
Кол-во слотов 2
Ширина мм 449.0
Высота U 1
Ширина HP 84
Количество вентиляторов 4

В поставку входит:

Товар Количество Описание
1 1 Экранированный 19" корпус, сталь, порошковое покрытие, цвет черный (RAL 9005)
2 2 Слот передний, направляющие IEEE с ESD-зажимами (ESD-зажимы установлены спереди слева), для горизонтальной установки печатных плат (6 U, глубина 160 мм)
3 2 Слот задний, направляющие IEEE с ESD-зажимами (ESD-зажимы установлены спереди слева), для горизонтальной установки печатных плат Rear I/O (6 U, глубина 80 мм)
4 1 Объединительная плата для плат 6 U, два слота, 64 разряда, системный слот слева, соответствует спецификации PICMG 2.0 Rev. 3.0
5 1 Блок питания ATX, 250 Вт; широкий диапазон входных напряжений 100—240 Вперем. тока (3,3 В/14 А, 5 В/23 А, 12 В/16 А, -12 В/0,5 А); штекер IEC, выключатель со светодиодом (отключает только электропитание постоянного тока, Power ON); встроенный вентилятор
6 1 Вентиляторный блок с функцией горячей замены, четыре вентилятора, каждый производительностью 13,5 м3/ч
7 1 Сетевой выключатель
8 1 Жгут проводов для соединения компонентов системы

Матрица подбора принадлежностей

Товар
Thmbnail Image Сетевой кабель BS, Штекер британского стандарта, розетка IEC 60320‐C13, 2,5 м, черный, 1 шт. 60103-137 Добавить товар в проектный список add item to project list
Thmbnail Image Сетевой кабель SCHUKO/UTE, Штекер SCHUKO/UTE, розетка IEC 60320‐C13, 2,5 м, серый, 1 шт. 60103-131 Добавить товар в проектный список add item to project list
Thmbnail Image Сетевой кабель, штекер IEC 60320‐C14, розетка IEC 60320 C13, 2,5 м, черный, 1 шт. 60197-053 Добавить товар в проектный список add item to project list
Thmbnail Image Сетевой кабель USA, Штекер стандарта США, гнездо IEC 60320, 2 м, черный, 1 шт. 60103-141 Добавить товар в проектный список add item to project list
Thmbnail Image Сетевой кабель, SCHUKO / UTE - IEC 320, угловой, Штекер по стандарту SCHUKO/UTE, гнездо IEC 320, 2,5 м, серый, 1 шт. 60704-020 Добавить товар в проектный список add item to project list