Führungsschienen, einteilig, für CompactPCI, VME64x, Offset 0,1"

Grafik für Guide rails, one-piece, for CompactPCI, VME64x, offset 0.1
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Steckbaugruppen mit SMD­Bestückung
  • Netzgeräte für Compact PCI

    Produktfamilie:

  • EuropacPRO
  • RatiopacPRO
  • Hinweis:

    Lieferung erfolgt ausschließlich in Lieferlosgröße

    Typ:

    Einzelkomponenten

    Typ:

    Führungsschienen und Zubehör

    Lieferlosgrößen (LLG):

    Die mit Lieferlosgröße (LLG) gekennzeichneten Artikel werden vorverpackt in unserem Lager bevorratet. Beachten Sie bitte, dass Lieferungen nur in den jeweils angegebenen Lieferlosgrößen möglich sind. Davon abweichende Bestellmengen (z. B. 2 Stück) werden auf die nächst mögliche lieferbare Menge = Lieferlosgröße (LLG) abgeändert.

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Leiterplattenlängen [mm]
Anzahl
 
Katalognummer Menge Farbe Leiterplattenlängen [mm] Nutbreite Beschreibung Lieferung erfolgt ausschließlich in Lieferlosgrößen (LLG) Beschreibung
Katalognummer Menge Farbe Leiterplattenlängen [mm] Nutbreite Beschreibung Lieferung erfolgt ausschließlich in Lieferlosgrößen (LLG) Beschreibung
VPE 10 Stück grün 160.0 2.0 Führungsschiene mit Kodierung, Offset - -
50 Paar grün 160.0 2.0 Führungsschiene IEEE mit 0,1" Versatz 50 -
50 Paar grün 220.0 2.0 Führungsschiene IEEE mit 0,1" Versatz 50 PBT, UL 94 V‐0, dient zum Einbau von Netzgeräten in Compact PCI‐Systeme oder Steckbaugruppen mit SMD‐Bestückung