Guide-cartes, monobloc, pour cartes CompactPCI, VME64x, décalage 0,1"

Image pour Guide rails, one-piece, for CompactPCI, VME64x, offset 0.1
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Modules enfichables avec composants CMS
  • Alimentations secteur Compact PCI

    Famille de produit:

  • EuropacPRO
  • RatiopacPRO
  • Remarque:

    La livraison s'effectue exclusivement par lots

    Type:

    Composants unitaires

    Type:

    Guide-cartes et accessoires

    Livraison par lot:

    Certains produits sont uniquement livrés par minimum ou multiple de commande (par exemple livraison par lot de 5 pièces, de 10 pièces, de 50 pièces, etc.). Ces indications sont précisées sous les tableaux de références. Si une quantité inférieure est commandée, elle sera automatiquement arrondie à la quantité minimum supérieure.

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Longueur cartes [mm]
Quantité
 
Référence catalogue Qté Couleur Longueur cartes [mm] Largeur rainure Description Livraison uniquement par minimum ou multiple de commande de Description
Référence catalogue Qté Couleur Longueur cartes [mm] Largeur rainure Description Livraison uniquement par minimum ou multiple de commande de Description
10 pièces vert 160.0 2.0 Guide-carte avec détrompage, offset - -
50 paires vert 160.0 2.0 Rail de guidage IEEE avec décalage 0,1" 50 -
50 paires vert 220.0 2.0 Rail de guidage IEEE avec décalage 0,1" 50 PBT, UL 94 V‐0, pour l'intégration d'alimentations dans les systèmes Compact PCI ou de modules enfichables avec composants CMS