Baie Varistar MIL, CEM, Blindée, MIL 901D, avec amortisseurs élastomères
- Baie IP 55 pour des conditions sismiques et mobiles extrêmes (avec amortisseurs)
- Testé par rapport aux normes MIL-STD-901D
- Double protection contre la corrosion, bâti zingué et poudré
- 4 amortisseurs de chocs sous la baie et 2 amortisseurs de chocs en partie haute
- Protection CEM 60 dB à 1 GHz, 40 dB à 3 GHz (IEC 61587-3)
- Le panneau arrière est divisé horizontalement pour par ex. le passage de câbles
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Baie
- Famille d’article : Varistar
- Matériau du bâti : Acier
- Couleur du bâti : Gris galet
- Code couleur du bâti : RAL 7032
- Matériau des pièces d’habillage : Acier
- Couleur de l’habillage : Gris galet
- Code couleur de l'habillage : RAL 7032
- Hauteur en U : 38 U
- Hauteur en mm : 1 800 mm
- Largeur en mm : 600 mm
- Profondeur : 800 mm
- Charge statique : 1600 kg
- Charge dynamique : 150 kg
- Classe de protection : IP55
- Conformité : IEC 60529 ; IEC 61587-1 ; IEC 60297-3-100 ; IEC 61587-3 ; IEC 61587-1 ; MIL-S-901D
Revendeurs dans votre région
Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :
Distributeur | Quantité | Date de stock | ||
---|---|---|---|---|
Aucune information n’est disponible. |
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Armoire conforme à MIL901D, IP55 et CEM pour les conditions sismiques et applications mobiles extrêmes, avec amortisseurs. Solutions d'habillage électronique destinées aux applications militaires, aériennes et aux frégates.
Autres dimensions et versions sur demande.
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Bâti soudé, heavy duty, Profilé acier, RAL 7032, avec équerres de renfort, cadre de socle soudé, 10 mm, Acier, finition AlZn ; tôle plancher, acier ; 4 amortisseurs ; joint CEM | 1 | |
2 | Toit plat, encastré, Acier, finition AlZn, extérieur RAL 7032 | 1 | |
3 | Porte avant, Acier, finition AlZn, RAL 7032, Charnières 180°, Verrouillage 4 points, poignée à levier | 1 | |
4 | Panneau arrière, supérieur, vissé, Acier, finition AlZn, RAL 7032 ; 2 amortisseurs ; | 1 | |
5 | Panneau arrière, central, vissé, Acier, finition AlZn, RAL 7032 | 1 | |
6 | Panneau arrière, inférieur, vissé, Acier, finition AlZn, RAL 7032 | 1 | |
7 | Flanc, vissé, Acier, AlZn, RAL 7032 | 2 | |
8 | Montant 19" avec poiçonnage EIA, Acier, finition AlZn, réglable en profondeur au pas de 25 mm | 4 | |
9 | Kit de mise à la masse, assemblé | 1 |
RESSOURCES
Certificat de l’agence d’agrément
Catalogues
Rapports d’essai
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.