Varistar MIL Schrank, EMV-geschirmt, MIL 901D, mit Elastomerstoßdämpfern
- Schrank IP 55 für extreme seismische und mobile Anforderungen (mit Schockdämpfern)
- Getestet nach MIL-STD-901D
- Zweifach Schutz gegen Korrosion, verzinkt und pulverlbeschichtet
- 4 Schockdämpfer unten und 2 Schockdämpfer oben
- EMV-Schutz 60 dB bei 1 GHz, 40 dB bei 3 GHz (IEC 61587-3)
- Rückwand horizontal geteilt, zum Einbau von z. B. Kabeldurchführungen
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Schrank
- Produktfamilie: Varistar
- Rahmenmaterial: Stahl
- Rahmenfarbe: Steingrau, RAL 7032
- Rahmenfarbe (RAL): RAL 7032
- Material der Verkleidung: Stahl
- Farbe der Verkleidung: Steingrau, RAL 7032
- Farbe der Verkleidung (RAL): RAL 7032
- Höhe: 38 HE
- Höhe: 1800 mm
- Breite (mm): 600 mm
- Tiefe: 800 mm
- Traglast: 1600 kg
- Dynamische Belastung: 150 kg
- Schutzart: IP55
- Spezifikation: IEC 60529; IEC 61587-1; IEC 60297-3-100; IEC 61587-3; IEC 61587-1; MIL-S-901D
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
Schrank nach MIL901D, IP 55 und EMV-konform für extreme seismische und mobile Anforderungen mit Stoßdämpfern. Die Schränke sind für Anwendungen bei Heer, Marine und Luftwaffe geeignet.
Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Verschweißtes Grundgestell, Heavy-Duty, St-Profil, RAL 7032, mit Versteifungswinkeln, angeschweißter Bodenrahmen, 10 mm, St, Oberfläche AlZn; Bodenblech, ST, 4 Schock Absorber, EMC Dichtung | 1 | |
2 | Flaches Dach, einliegend, St, Oberfläche AlZn, außen RAL 7032 | 1 | |
3 | Fronttür, St, Oberfläche AlZn, RAL 7032, 180°-Scharnier, 4-Punkt-Verriegelung, Schwenkhebelgriff | 1 | |
4 | Rückwand, oben, geschraubt, St, Oberfläche AlZn, RAL7032, 2 Schock Absorber | 1 | |
5 | Rückwand, Mitte, geschraubt, St, Oberfläche AlZn, RAL 7032 | 1 | |
6 | Rückwand, mit Anschlussplatte unten, geschraubt, St, Oberfläche AlZn, RAL 7032 | 1 | |
7 | Seitenwand, geschraubt, St, AlZn, RAL 7032 | 2 | |
8 | 19-Zoll-Winkelprofile mit EIA-Lochung, St, Oberfläche AlZn, tiefenverstellbar im 25mm Raster | 4 | |
9 | Erdungssatz, montiert | 1 |
RESSOURCEN
Prüfzertifikate
Katalog
Prüfbericht
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .